EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Dvojitá zásuvka
0804050

Dvojitá zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ CF, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty