Datové čelní panely nabízejí rozmanité možnosti připojení na zvláště malém prostoru, neboť dovolují podle libosti kombinovat různé kontaktní vložky. Servisní rozhraní získáte s následujícími vložkami:
- D-SUB 9
- RJ45
- USB
- Zásuvky
- Spojka SC-RJ
Zásuvky rozvaděče a servisní rozhraní vám nabízí velkou flexibilitu pro různé aplikace. Zásuvky a rozhraní je možné použít v náročném průmyslovém prostředí. Jsou vhodné pro rozvaděče, komponenty infrastruktury a pro různé přístroje. Zásuvky lze namontovat na nosnou lištu nebo prosttřednictvím přímé montáže.
Zásuvka, typ připojení: Šroubové připojení, barva: slonová kost, jmenovité napětí: 125 V AC, jmenovitý proud: 20 A, normy/předpisy: UL 508, CSA 22.2
Zásuvka, pro Dánsko a další země, Druh konektoru typ K, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: SR 107-2-D1, mezinárodní poznávací značka: Dánsko
Dvojitá zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ CF, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo
Montážní rám pro jednu čelní desku/zásuvku, plastový rám: metalíza, plastový kryt: transparentní, zavírání pomocí dvojitého zubu 3 mm a přibaleného otočného knoflíku.
Zásuvka s ochranným kontaktem, plast, pro Francii
Zásuvka, se světelnou indikací, spínač, Druh konektoru typ AB 15A, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 125 V AC (60 Hz), jmenovitý proud: 15 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, normy/předpisy: UL 508, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: USA, Kanada
Zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ AB 15A, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 125 V AC (60 Hz), jmenovitý proud: 15 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: UL 508, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: USA, Kanada
Zásuvka, se světelnou indikací, pojistka 5 x 20 mm, 6,3 A, Druh konektoru typ CF, typ připojení: Šroubové připojení, barva: žlutá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 6 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo
Zásuvka s ochranným kontaktem, plast, pro USA
Zásuvka, typ připojení: Šroubové připojení, barva: slonová kost, jmenovité napětí: 125 V AC, jmenovitý proud: 20 A, normy/předpisy: UL 508, CSA 22.2
Servisní rozhraní
Servisní rozhraní v rozvaděčích zvyšují efektivitu a bezpečnost údržby a servisních prací. Odborný personál může snadno přistupovat k elektronice bez nutnosti otevření rozvaděče. Nedochází k přerušení provozu. Chráněná servisní rozhraní navíc minimalizují riziko chybných zásahů a zachovávají integritu systému.
Datové čelní panely nabízejí rozmanité možnosti připojení na zvláště malém prostoru, neboť dovolují podle libosti kombinovat různé kontaktní vložky. Servisní rozhraní získáte s následujícími vložkami:
Robustní montážní rámy stupně krytí IP65 odolné vůči teplotě umožňují použití v náročném průmyslovém prostředí. Portfolio produktů zahrnuje kovové a plastové rámy pro jeden nebo dva datové čelní panely.
Kompaktní servisní zásuvky jsou zvláště prostorově úsporné a hodí se nejlépe pro přístup k datům v menších rozvaděčích a přístrojích. Datová rozhraní se montují do standardního otvoru o průměru 22 mm. Díky stupni krytí IP65 je instalace spolehlivě chráněna proti vodě a prachu.
Zásuvka v rozvaděči
Zásuvky rozvaděče lze celosvětově použít s jedenácti různými geometriemi konektoru v konstrukci rozvaděče nebo zařízení. Dodatečné funkce, jako jsou zobrazení LED, pojistka, spínač nebo výkonový spínač, rozšiřují možnosti použití.
Propojte zásuvky rozvaděče dle volby pomocí techniky připojení push-in nebo šroubového připojení. Také montáž zásuvek probíhá mimořádně flexibilně: nasaďte zásuvky na nosnou lištu nebo je přímo našroubujte nebo nalepte. V kombinaci s deskou adaptéru je kromě toho možné montovat zásuvky do servisního rozhraní.
Pro ochranu sítě se používají jištěné zásuvky. V případě poruchy se vypínají pouze selektivně, takže ostatní oblasti elektrické sítě zůstávají v provozu. Pojistku lze přitom snadno a rychle vyměnit. Zásuvky s integrovanými spínači vypínají napájení připojených přístrojů individuálně a bez zásahu předřazené pojistky nebo vytažení síťové zástrčky.
Barevné varianty označují zásuvky, které plní zvláštní úlohu, např. bezpečnostního napájení ze samostatného zdroje. LED indikuje, zda je zásuvka v provozu a zda je v ní přítomné napětí.
Kromě obvyklé montáže na nosnou lištu je možné zásuvky také přišroubovat přímo na vhodný podklad. Instalace produktů je tak flexibilní a lze ji přizpůsobit dané situaci.
Všechny body připojení zásuvek rozvaděče jsou zespodu. Tím se zmenšuje potřebný prostor a umožňuje pohodlné propojení. Kromě časově úsporné přípojky push-in jsou k dispozici také varianty zásuvek s klasickou a mnohokrát osvědčenou technologií šroubového připojení.