EO-AB/PT/LED/15 - Zásuvka
0804168

Zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ AB 15A, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 125 V AC (60 Hz), jmenovitý proud: 15 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: UL 508, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: USA, Kanada

Detaily výrobku