Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 1 500 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna s kontaktem dálkové signalizace, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Svodiče přepětí pro fotovoltaická zařízení
Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení pomáhá zkrátit dobu amortizace a současně zvýšit dostupnost vašeho fotovoltaického zařízení. Ochranné přístroje pro fotovoltaické zařízení se liší od přepěťové ochrany pro lineární stejnosměrné proudy. S naším portfoliem svodičů přepětí pro fotovoltaická zařízení pro různé situace vám nabízíme vhodné komponenty od napájení až po ochranu signálních a datových vedení.
Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 1500 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Svodič proudu blesku / svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 1 000 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna s kontaktem dálkového hlášení, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Svodič proudu blesku / svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 600 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 600 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 1 000 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna s kontaktem dálkové signalizace, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 600 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna s kontaktem dálkové signalizace, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Svodič proudu blesku / svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 600 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna s kontaktem dálkového hlášení, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Svodič přepětí pro izolovaná stejnosměrná zařízení (1 000 V DC), montáž na nosnou lištu, 5-pólový základní prvek s kontaktem dálkového hlášení, 5-pólová zástrčná teplotně kontrolovaná ochranná přívodka se stavovým hlášením na každé zástrčce, k použití u ochranných přístrojů se třemi souběžnými řetězci / Maximum Power Point Trackery (MPPT).
Svodič proudu blesku / svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 600 V DC, k montáži na nosnou lištu, výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na modulu
Vaše výhody
- Optimálně stanovená konstrukční výkonová kapacita pro fotovoltaická zařízení se stejnosměrným napětím do 1 500 V
- Bezpečnost potvrzená nezávislým schválením podle KEMA
- Vysoká provozní bezpečnost díky zkratové odolnosti do 2 000 A
- Použitelnost do 6 000 m podle EN 50539-11
Nové produkty
Jednoduchá a bezpečná instalace a provoz Produktová řada Safe Protection Plus
Safe Protection Plus je název nové produktové řady v oblasti přepěťové ochrany. S novými svodiči přepětí VALVETRAB SPP na bázi varistorů nabízíme robustní přepěťovou ochranu s pokročilými instalačními a bezpečnostními funkcemi.
Vzbudili jsme vaši zvědavost? Prohlédněte si animaci nových produktů a zjistěte více informací o VALVETRAB SPP na naší úvodní stránce.
Zásuvný svodič bleskových proudů VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Výměnný svodič bleskových proudů typu 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Zásuvný svodič bleskových proudů typu 1 z produktové řady Safe Protection Plus nabízí spolehlivou ochranu systému pro dvoupólové izolované systémy stejnosměrného napětí o hodnotě 1 000 V DC. Díky optimalizovanému provedení a zásuvné konstrukci nabízí výhody při instalaci a údržbě. Svodič bleskových proudů VAL-SPP-T1-1000DC-PV typu 1 je k dispozici s dálkovou signalizací i bez ní.
Zásuvný svodič přepětí typu 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Zásuvná přepěťová ochrana typu 2
Zásuvné svodiče přepětí typu 2 z produktové řady VAL-SPP vám nabízejí spolehlivou ochranu s obvodem 2+V pro dvoupólové, izolované systémy stejnosměrného napětí pro aplikace s napětím 600 V DC, 1000 V DC nebo 1500 V DC při běhu naprázdno Uocstc. Profitujte z výhod optimalizované předřazené pojistky svodiče u nových ochranných přístrojů a z jejich výhod při instalaci a údržbě. Svodiče přepětí VAL-SPP-T2-...-PV... typu 2 jsou k dispozici s dálkovou signalizací i bez ní.
Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení
Fotovoltaická zařízení vyžadují speciální ochranné obvody. V závislosti na konstrukci systému a zemnicích poměrech dodáváme vhodné ochranné přístroje, které bezpečně zvládají ochranu těchto vysokých stejnosměrných napětí.
Předem osazené sady řešení vám usnadní instalaci přepěťové ochrany vašeho fotovoltaického zařízení.
Sledovací a monitorovací systémy je navíc nutné chránit i před poruchami a ztrátou dat. Chraňte datová a ovládací vedení pomocí vhodných ochranných přístrojů.
Jednodílný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení
Jednodílný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení s řetězcovými napětími 600/1000/1500 V DC
Jednodílné svodiče bleskových proudů T1/T2 pro dvoupólové, izolované stejnosměrné systémy s napětím 600/1000/1500 V poskytují zkratovou odolnost do 2 000 A. Produkty disponují schválením KEMA a jsou k dostání dle volby s plovoucím kontaktem dálkového hlášení i bez něho. Díky prodlouženým zaváděcím trychtýřům u hlavních přípojek a zvýšeným šroubovým šachtám je dosahováno zvýšené odolnosti proti plazivým proudům a vyšší bezpečnosti při instalaci. Optický ukazatel stavu na přístroji informuje o stavu ochranného přístroje.
Jednodílná přepěťová ochrana typu 2 pro fotovoltaická zařízení
Jednodílná přepěťová ochrana typu 2 pro fotovoltaická zařízení s řetězcovými napětími do 1 500 V DC
Přepěťová ochrana typu 2 pro dvoupólové, izolované stejnosměrné systémy s napětím 1 500 V je zkratuvzdorná do 2 000 A. Prodloužené zaváděcí trychtýře a zvýšené šroubové šachty zajišťují lepší odolnost proti plazivým proudům, a tím i bezpečnější instalaci. Díky volitelné dálkové signalizaci lze ochranné přístroje integrovat do dohledových systémů. Optický ukazatel stavu na přístroji poskytuje informace o stavu přepěťové ochrany při vizuálních kontrolách prováděných přímo na místě.
Výměnný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení
Výměnný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení
Výměnné svodiče bleskových proudů T1/T2, které jsou určené pro dvoupólové izolované stejnosměrné systémy s napětím od 600 do 1 000 V, poskytují zkratovou odolnost až 1 000 A. Produkty byly přezkoušené podle pravidel KEMA a jedná se o komponenty schválené podle UL (Underwriters Laboratories). To znamená, že ochranné přístroje lze bez dalšího zkoušení používat i na severoamerickém trhu. Díky zajišťovacímu mechanismu na základně zůstávají ochranné konektory bezpečně spojené se základnou i při působení velkých sil vznikajících během svodového procesu. Nahlížecí otvor na každé zástrčce poskytuje informaci o funkčním stavu.