VAL-MS 1500DC-PV/2+V
-
Svodič přepětí typu 2
1033708
Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 1500 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Přístroj je určen k montáži do krytu s ochranou proti dotyku. Po stranách a v připojovací oblasti dodržujte mezi aktivními a uzemněnými součástmi odstup minimálně 8 mm. |
Typ produktu | Svodič PV |
Produktová řada | VALVETRAB MS |
Zkušební třída IEC | PV II |
PV T2 | |
EN Type | T2 |
Napájecí systém IEC | DC |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Odstup od aktivních a uzemněných částí | 8 mm |
Místo montáže | Vnitřní prostor |
Místo montáže předjištění | Interní |
Dostupnost | Přístupné |
Konfigurace připojení | Konfigurace Y |
SPD chování při prostojích | OCFM (Chybové chování při odpojení) |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Délka odizolování | 16 mm |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 53,4 mm |
Výška | 89,8 mm |
Hloubka | 65,7 mm |
Dělicí jednotka | 3 HM |
Barva | černá (RAL 9005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Ochranné cesty | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Směr působení | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 350 µA DC |
≤ 600 µA AC | |
Příkon Standby PC | ≤ 250 mVA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 30 kA |
Ochranná úroveň Up | ≤ 5 kV |
Zbytkové napětí Ures | ≤ 3,8 kV (při 3 kA) |
≤ 4,1 kV (při 5 kA) | |
≤ 4,4 kV (při 10 kA) | |
≤ 5 kV (při 15 kA) | |
≤ 5,3 kV (při 20 kA) | |
≤ 5,7 kV (při 30 kA) | |
≤ 6 kV (při 40 kA) | |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
Ochranný obvod PV | |
Konfigurace připojení | Konfigurace Y |
SPD chování při prostojích | OCFM (Chybové chování při odpojení) |
Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
Napětí při běhu naprázdno UOCSTC | ≤ 1250 V DC |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 30 kA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
Trvalý provozní proud ICPV | < 350 µA |
Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 1500 V DC |
Zkratuvzdornost ISCPV | 2000 A |
Zbytkové napětí Ures | ≤ 3,8 kV (při 3 kA) |
≤ 4,1 kV (při 5 kA) | |
≤ 4,4 kV (při 10 kA) | |
≤ 5 kV (při 15 kA) | |
≤ 5,3 kV (při 20 kA) | |
≤ 5,7 kV (při 30 kA) | |
≤ 6 kV (při 40 kA) | |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 350 µA DC |
≤ 600 µA AC | |
Ochranná úroveň Up | ≤ 5 kV |
Příkon Standby PC | ≤ 250 mVA |
Dodatečná technická data | |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA (4x (5x In | 120 s) | 30 min)) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 3000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Specifikace UL | |
Maximální trvalé napětí MCOV | 1500 V DC |
Zkratová odolnost (SCCR) | 50 kA |
Ochrana jmenovitého napětí VPR | 4 kV |
Jmenovitý proud svodiče In | 10 kA |
Ochranné cesty | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
(DC-) - G | |
Jmenovité napětí | 1500 V DC |
Systém pro rozvod energie | DC PV |
Typ SPD | 1CA |
Data připojení UL | |
Utahovací moment | 30 lbf-in. |
Průřez vedení AWG | 14 ... 2 |
Normy/předpisy | EN 61643-31 |
Poznámka | 2019 |
Normy/předpisy | IEC 61643-31 |
Poznámka | 2018 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 1033708 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1324 |
GTIN | 4055626540351 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 351,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 335,3 g |
Číslo celní sazby | 85354000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
ATP-QTTCB - Oddělovací deska sekcí 3206238
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
VAL-MS 1500DC-PV-ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 1033727
Vaše výhody
Milionkrát osvědčená kvalita v nejrůznějších aplikacích
Rychlá instalace s propojkami díky běžné průmyslové konstrukční šířce 1 dělicí jednotky
Jednoduchá kontrola a měření izolace díky výměnným ochranným modulům
Velká oblast použití díky rozmanitým jmenovitým napětím
Vysoká modularita nabízí individuální řešení pro každou aplikaci
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno