VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM
-
Svodič přepětí typu 2
2800641
Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 600 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna s kontaktem dálkové signalizace, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | Přístroj je určen k montáži do krytu s ochranou proti dotyku. Po stranách a v připojovací oblasti dodržujte mezi aktivními a uzemněnými součástmi odstup minimálně 8 mm. |
| Produktová řada | VALVETRAB MS |
| Zkušební třída IEC | PV II |
| PV T2 | |
| EN Type | T2 |
| Napájecí systém IEC | DC |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Odstup od aktivních a uzemněných částí | 8 mm |
| Místo montáže | Vnitřní prostor |
| Místo montáže předjištění | Interní |
| Dostupnost | Přístupné |
| Konfigurace připojení | Konfigurace Y |
| SPD chování při prostojích | OCFM (Chybové chování při odpojení) |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Provozní proud | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
| Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment | 0,25 Nm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 53,4 mm |
| Výška | 98,7 mm |
| Hloubka | 65,7 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 3 HM |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Ochranné cesty | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Směr působení | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 300 µA AC | |
| Příkon Standby PC | ≤ 20 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 2,7 kV |
| Zbytkové napětí Ures | ≤ 2,7 kV (při In) |
| ≤ 2,2 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 2,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 2,9 kV (při 20 kA) | |
| ≤ 3,4 kV (při 30 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (při 40 kA) | |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Ochranný obvod PV | |
| Konfigurace připojení | Konfigurace Y |
| SPD chování při prostojích | OCFM (Chybové chování při odpojení) |
| Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 800 V DC |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 2000 A |
| Napětí při běhu naprázdno UOCSTC | ≤ 670 V DC |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Izolační odpor Riso | > 5 GΩ (při 500 V DC) |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
| Trvalý provozní proud ICPV | 20 µA |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 800 V DC |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 2000 A |
| Zbytkové napětí Ures | ≤ 2,7 kV (při In) |
| ≤ 2,2 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 2,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 2,9 kV (při 20 kA) | |
| ≤ 3,4 kV (při 30 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (při 40 kA) | |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 300 µA AC | |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 2,7 kV |
| Příkon Standby PC | ≤ 20 mVA |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 60g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Specifikace UL | |
| Maximální trvalé napětí MCOV | 800 V DC |
| Zkratová odolnost (SCCR) | 50 kA |
| Ochrana jmenovitého napětí VPR | 2 kV |
| Jmenovitý proud svodiče In | 20 kA |
| Ochranné cesty | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Jmenovité napětí | 800 V DC |
| Systém pro rozvod energie | DC PV |
| Typ SPD | 1 |
| Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
| Provozní napětí | 125 V AC |
| Provozní proud AC | 1 A AC |
| Data připojení UL | |
| Utahovací moment | 30 lbf-in. |
| Průřez vedení AWG | 14 ... 2 |
| Normy/předpisy | EN 61643-31 |
| Poznámka | 2019 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-31 |
| Poznámka | 2018 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2800641 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1324 |
| GTIN | 4046356612562 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 317,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 314,37 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
ATP-QTTCB - Oddělovací deska sekcí 3206238
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
VAL-MS 600DC-PV-ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2800623
Vaše výhody
Milionkrát osvědčená kvalita v nejrůznějších aplikacích
Rychlá instalace s propojkami díky běžné průmyslové konstrukční šířce 1 dělicí jednotky
Jednoduchá kontrola a měření izolace díky výměnným ochranným modulům
Velká oblast použití díky rozmanitým jmenovitým napětím
Vysoká modularita nabízí individuální řešení pro každou aplikaci
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno