Jednodílný svodič přepětí pro použití ve fotovoltaických zařízeních

Svodiče přepětí pro fotovoltaická zařízení

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení pomáhá zkrátit dobu amortizace a současně zvýšit dostupnost vašeho fotovoltaického zařízení. Ochranné přístroje pro fotovoltaické zařízení se liší od přepěťové ochrany pro lineární stejnosměrné proudy. S naším portfoliem svodičů přepětí pro fotovoltaická zařízení pro různé situace vám nabízíme vhodné komponenty od napájení až po ochranu signálních a datových vedení.

Vaše výhody

  • Optimálně stanovená konstrukční výkonová kapacita pro fotovoltaická zařízení se stejnosměrným napětím do 1 500 V
  • Bezpečnost potvrzená nezávislým schválením podle KEMA
  • Vysoká provozní bezpečnost díky zkratové odolnosti do 2 000 A
  • Použitelnost do 6 000 m podle EN 50539-11

Nové produkty

Prázdný základní prvek přepěťové ochrany pro ochranu měničů pro tři trackery MPP namontovaný na montážní liště
Produktová řada VALVETRAB Safe Protection Plus na profilové liště

Nový standard v oblasti přepěťové ochrany

Základní prvek pro fotovoltaické aplikace

Nový základní prvek VAL-SPP-BE-4+V… šetří místo v rozvaděči pro fotovoltaické aplikace se třemi trackery MPP Základní prvek je osazen konektory VAL-SPP-PV typu 1 nebo 2, dá se použít ve výšce až 5 000 metrů a nabízí jednoduchou a bezpečnou instalaci.

Hlavní vlastnosti

  • Možnost všestranného použití až do výšky 5 000 m
  • Malý utahovací moment 3 Nm
  • Ochrana před nedostatečným zasunutím vodiče
  • Dvojitá izolace
  • Lze použít pro aplikace T1 a T2
  • Zapojení 4+V (zapojení Y)

Vaše výhody

  • Jednoduchá a bezpečná instalace díky vyspělým manipulačním a bezpečnostním prvkům
  • Úspora místa u měničů se třemi trackery MPP díky bezpečnému zapojení 4+V
  • Díky optimalizované konstrukci s vylepšenými vzdušnými vzdálenostmi a drahami plazivých proudů lze použít ve výšce až 5 000 m
  • Možnost všestranného použití díky možnosti montáže konektorů VAL-SPP-PV typu 1 a 2

Nové měřítko v oblasti přepěťové ochrany

Jednoduchá a bezpečná instalace a provoz

Na dostupnost elektrických systémů jsou kladeny vysoké požadavky. Společnost Phoenix Contact sjednocuje v podobě svodičů přepětí produktové řady Safe Protection Plus perspektivní instalační a bezpečnostní charakteristiky s cílem dosahovat obzvláště vysoké dostupnosti systémů.

Hlavní vlastnosti

  • Ochrana proti nesprávnému vložení vodiče
  • Ochrana proti dotyku
  • Malý utahovací moment 3 Nm
  • Zesílená izolace mezi hlavním a pomocným obvodem
  • Použití bez záložní pojistky až do 315 A
  • Mnohostranná použitelnost do výšky 5 000 m
  • Velká rozmanitost, vhodná pro střídavé a fotovoltaické aplikace

Vaše výhody

  • Jednoduchá a bezpečná instalace díky perspektivním manipulačním a bezpečnostním prvkům
  • Spolehlivá ochrana zařízení díky maximálnímu výkonu a odolnosti
  • Díky optimalizovanému provedení a širokému portfoliu lze použít v celé řadě různých aplikací
  • Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům a selektorům

Jednoduchá a bezpečná instalace a provoz Produktová řada Safe Protection Plus

Safe Protection Plus je název nové produktové řady v oblasti přepěťové ochrany. S novými svodiči přepětí VALVETRAB SPP na bázi varistorů nabízíme robustní přepěťovou ochranu s pokročilými instalačními a bezpečnostními funkcemi.

Vzbudili jsme vaši zvědavost? Prohlédněte si animaci nových produktů a zjistěte více informací o VALVETRAB SPP na naší úvodní stránce.

Svodič bleskových proudů VAL-SPP-T1... pro fotovoltaická zařízení

Zásuvný svodič bleskových proudů VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R

Výměnný svodič bleskových proudů typu 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Zásuvný svodič bleskových proudů typu 1 z produktové řady Safe Protection Plus nabízí spolehlivou ochranu systému pro dvoupólové izolované systémy stejnosměrného napětí o hodnotě 1 000 V DC. Díky optimalizovanému provedení a zásuvné konstrukci nabízí výhody při instalaci a údržbě. Svodič bleskových proudů VAL-SPP-T1-1000DC-PV typu 1 je k dispozici s dálkovou signalizací i bez ní.

Svodič přepětí typu 2 pro fotovoltaická zařízení

Zásuvný svodič přepětí typu 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

Zásuvná přepěťová ochrana typu 2

Zásuvné svodiče přepětí typu 2 z produktové řady VAL-SPP vám nabízejí spolehlivou ochranu s obvodem 2+V pro dvoupólové, izolované systémy stejnosměrného napětí pro aplikace s napětím 600 V DC, 1000 V DC nebo 1500 V DC při běhu naprázdno Uocstc. Profitujte z výhod optimalizované předřazené pojistky svodiče u nových ochranných přístrojů a z jejich výhod při instalaci a údržbě. Svodiče přepětí VAL-SPP-T2-...-PV... typu 2 jsou k dispozici s dálkovou signalizací i bez ní.

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení

Fotovoltaická zařízení vyžadují speciální ochranné obvody. V závislosti na konstrukci systému a zemnicích poměrech dodáváme vhodné ochranné přístroje, které bezpečně zvládají ochranu těchto vysokých stejnosměrných napětí.

Předem osazené sady řešení vám usnadní instalaci přepěťové ochrany vašeho fotovoltaického zařízení.

Sledovací a monitorovací systémy je navíc nutné chránit i před poruchami a ztrátou dat. Chraňte datová a ovládací vedení pomocí vhodných ochranných přístrojů.

Jednodílný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení

Jednodílný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení

Jednodílný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení s řetězcovými napětími 600/1000/1500 V DC

Jednodílné svodiče bleskových proudů T1/T2 pro dvoupólové, izolované stejnosměrné systémy s napětím 600/1000/1500 V poskytují zkratovou odolnost do 2 000 A. Produkty disponují schválením KEMA a jsou k dostání dle volby s plovoucím kontaktem dálkového hlášení i bez něho. Díky prodlouženým zaváděcím trychtýřům u hlavních přípojek a zvýšeným šroubovým šachtám je dosahováno zvýšené odolnosti proti plazivým proudům a vyšší bezpečnosti při instalaci. Optický ukazatel stavu na přístroji informuje o stavu ochranného přístroje.

Jednodílná přepěťová ochrana typu 2 pro fotovoltaická zařízení

Jednodílná přepěťová ochrana typu 2 pro fotovoltaická zařízení

Jednodílná přepěťová ochrana typu 2 pro fotovoltaická zařízení s řetězcovými napětími do 1 500 V DC

Přepěťová ochrana typu 2 pro dvoupólové, izolované stejnosměrné systémy s napětím 1 500 V je zkratuvzdorná do 2 000 A. Prodloužené zaváděcí trychtýře a zvýšené šroubové šachty zajišťují lepší odolnost proti plazivým proudům, a tím i bezpečnější instalaci. Díky volitelné dálkové signalizaci lze ochranné přístroje integrovat do dohledových systémů. Optický ukazatel stavu na přístroji poskytuje informace o stavu přepěťové ochrany při vizuálních kontrolách prováděných přímo na místě.

Výměnný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení

Výměnný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení

Výměnný svodič bleskových proudů T1/T2 pro fotovoltaická zařízení

Výměnné svodiče bleskových proudů T1/T2, které jsou určené pro dvoupólové izolované stejnosměrné systémy s napětím od 600 do 1 000 V, poskytují zkratovou odolnost až 1 000 A. Produkty byly přezkoušené podle pravidel KEMA a jedná se o komponenty schválené podle UL (Underwriters Laboratories). To znamená, že ochranné přístroje lze bez dalšího zkoušení používat i na severoamerickém trhu. Díky zajišťovacímu mechanismu na základně zůstávají ochranné konektory bezpečně spojené se základnou i při působení velkých sil vznikajících během svodového procesu. Nahlížecí otvor na každé zástrčce poskytuje informaci o funkčním stavu.