VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT-R
-
Svodič přepětí typu 2
1466775
Svodič přepětí, podle typu 2 / Class II, pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 1500 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna s kontaktem dálkového hlášení, tři výměnné teplotně monitorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce.
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | V závislosti na výšce instalace může být nutné dodržet další minimální boční odstupy od uzemněných vodivých povrchů, viz tabulka v sekci Ke stažení pod bodem Příbalový leták v Montážních pokynech. |
| Produktová řada | VAL-SPP |
| Zkušební třída IEC | PV II |
| PV T2 | |
| EN Type | T2 |
| Napájecí systém IEC | DC |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 3 |
| Místo montáže | Vnitřní prostor |
| Místo montáže předjištění | Interní |
| Dostupnost | Přístupné |
| Konfigurace připojení | Konfigurace Y |
| SPD chování při prostojích | OCFM (Chybové chování při odpojení) |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Požadované předjištění maximální | 1 A (gG) |
| Provozní napětí AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Provozní proud AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Provozní napětí DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Provozní proud DC | 1 A DC |
| Provozní napětí DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Provozní proud DC | 200 mA DC |
| Druh izolace | Produkt má dvojitou/zesílenou izolaci mezi hlavním a pomocným proudovým obvodem. |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Průřez vedení AWG | 15 ... 4 |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 53,4 mm |
| Výška | 96,6 mm |
| Hloubka | 71,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 3 HM |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| světle šedá (RAL 7035) | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Ochranné cesty | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Příkon Standby PC | ≤ 180 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 5,7 kV |
| Zbytkové napětí Ures | ≤ 5,7 kV (při In) |
| ≤ 5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 4,8 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 4,5 kV (při 3 kA) | |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Ochranný obvod PV | |
| Konfigurace připojení | Konfigurace Y |
| SPD chování při prostojích | OCFM (Chybové chování při odpojení) |
| Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 1800 V DC |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 15000 A |
| Napětí při běhu naprázdno UOCSTC | 1500 V DC |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Izolační odpor Riso | > 5 MΩ (při 500 V DC) |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
| Trvalý provozní proud ICPV | ≤ 100 µA DC |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | 1800 V DC |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 15000 A |
| Zbytkové napětí Ures | ≤ 5,7 kV (při In) |
| ≤ 5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 4,8 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 4,5 kV (při 3 kA) | |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 5,7 kV |
| Příkon Standby PC | ≤ 180 mVA |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20C (v namontovaném stavu) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 50 °C |
| Výška | ≤ 4000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 25g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Normy/předpisy | EN 61643-31 |
| Poznámka | 2019 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-31 |
| Poznámka | 2018 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 1466775 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1389 |
| GTIN | 4063151861933 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 353,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 326,9 g |
| Číslo celní sazby | 85354000 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snadná a bezpečná instalace díky vyspělým manipulačním a bezpečnostním prvkům
Spolehlivá ochrana systému díky maximálnímu výkonu a odolnosti
Díky optimalizovanému provedení a širokému portfoliu lze použít v celé řadě různých aplikací
Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům a selektorům
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno