VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT
-
Svodič přepětí typu 2
1466774
Svodič přepětí, podle typu 2 / Class II, pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 1500 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna, tři výměnné teplotně monitorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snadná a bezpečná instalace díky vyspělým manipulačním a bezpečnostním prvkům
Spolehlivá ochrana systému díky maximálnímu výkonu a odolnosti
Díky optimalizovanému provedení a širokému portfoliu lze použít v celé řadě různých aplikací
Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům a selektorům