Základní pouzdra EH

Základní pouzdra elektroniky EH pro univerzální aplikace

Systém pouzder EH se hodí k univerzálnímu použití na stěnu nebo na nosnou lištu. Pouzdra disponují integrovanou volitelnou technikou připojení desek plošných spojů. 7 konstrukčních šířek, 2 konstrukční výšky a 3 varianty krytů pouzder nabízí více než 100 kombinačních možností. S touto řadou pouzder elektroniky je možné snadno realizovat modulární přístrojové systémy v jednotném designu.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý program standardních pouzder pro montáž na nosnou lištu
  • Rychlá a jednoduchá montáž pouzdra
  • Univerzální nebo pevně integrovaná technika připojení
  • Velké množství variant díky individuálnímu potisku a zpracování sortimentu
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte základní pouzdra řady EH

Chtěli byste vyzkoušet pouzdra elektroniky řady EH pro univerzální aplikace? – Objednejte si přímo svoji osobní sadu vzorků. Poskytneme vám odborné poradenství při výběru a návrhu pouzder určených pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Základní pouzdro elektroniky řady EH
Konfigurátor pouzder elektroniky EH

Konfigurátor základních pouzder elektroniky

Sedm konstrukčních šířek, dvě konstrukční výšky, tři typy vík pouzder, více než 100 možných kombinací: z této nabídky si můžete sestavit své individuální základní pouzdro EH. Možné jsou různé orientace a uspořádání desek plošných spojů. Díky integrovanému, nezávisle volitelnému způsobu připojení lze realizovat celé systémy pouzder v jednotném designu.

Novinky v oblasti techniky připojení přístrojů z nabídky společnosti Phoenix Contact

Novinky v technice připojení přístrojů

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Přehled pouzder řady EH Se základními pouzdry řady EH můžete naprosto jednoduše koncipovat univerzální přístrojové aplikace. 7 konstrukčních šířek, 2 konstrukční hloubky a 3 varianty krytů nabízejí přes 100 kombinačních možností.

Interaktivní obrazová mapa: Pouzdro elektroniky řady EH
Jednoduchá montáž
Zajištění částí pouzdra nevyžaduje žádné nářadí a zaručuje rychlou a snadnou montáž.
Jednoduchá montáž
Flexibilní vývoj přístrojů
2 konstrukční hloubky a 7 konstrukčních šířek poskytuje plnou flexibilitu při vývoji přístroje.
Flexibilní vývoj přístrojů
Individuální označení
Využijte již integrovaná popisovací pole pro označení svých přístrojů.
Individuální označení

Systémy pouzder pro univerzální použití

Kryt plastového pouzdra EH
Různé tvary pouzder EH
Pouzdra EH s individuálně nastavitelnými deskami plošných spojů
Různé možnosti upevnění pouzder řady EH
Optické indikace signálu
Kryt plastového pouzdra EH

Princip všestrannosti řady EH se projevuje také v provedení krytu. Otevřený prostor svornice zajišťuje flexibilitu v technologii připojení desky plošných spojů. Nabízíme 3 varianty krytů pro individuální připojení desek plošných spojů. Vyberte si kryty s jednostranně nebo oboustranně otevřeným svornicovým prostorem nebo uzavřeným krytem.

Různé tvary pouzder EH

Jiná definice flexibility – se 7 konstrukčními šířkami, 2 konstrukčními výškami a 3 variantami krytů vytvoříte modulární přístrojové systémy v jednotném designu. Vyberte si z šířek pouzdra od 22,5 do 90 mm a výšek pouzdra od 54 do 110,5 mm ideální návrh pro své řešení.

Pouzdra EH s individuálně nastavitelnými deskami plošných spojů

Díky flexibilní konstrukci pouzdra je možné desky plošných spojů nastavit horizontálně, čelně nebo i kolmo k čelní straně pouzdra. To vám umožňuje plnou flexibilitu při vývoji přístroje.

Různé možnosti upevnění pouzder řady EH

Využijte montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů podle svých potřeb. Zámek patky je koncipován pro montáž na normovanou nosnou lištu NS 35/7,5.

Optické indikace signálu

Optická vlákna HS LC optimálně přizpůsobená pro pouzdra elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Navíc jsou odolná vůči elektrostatickému výboji.

Zalisované čepy umožňují snadnou montáž na desku plošných spojů. Na přání nabízíme jako servisní službu také příslušnou úpravu vašeho pouzdra elektroniky.

Video: Jednoduchá montáž pouzdra elektroniky řady EH
Jednoduchá montáž pouzdra elektroniky řady EH YouTube

Jednoduchá montáž pouzdra elektroniky řady EH

Podívejte se, jak jednoduše se sestavuje plastové pouzdro řady EH. Vytvořte krok za krokem pouzdro EH ve 3 různých variantách. Plastové pouzdro snadno namontujete na nosnou lištu nebo na stěnu.

Rozložené schéma pouzdra elektroniky

Vývojové sady pro rychlý vývoj s nízkými náklady

Použijte naše vývojové sady k rychlému vývoji svých prototypů a předvýrobních zařízení. Sady obsahují kompletní řešení pouzder s integrovanou flexibilní technologií připojení a desky plošných spojů s perforovaným rastrem. Se specifickými konektory sběrnice vytvoříte celé přístrojové systémy.

Sestavte si v našem e-shopu vlastní vývojovou sadu a můžete ihned začít s vývojem svého přístroje.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.