Osazené desky plošných spojů a vhodnou technologii připojení můžete osadit a připájet v jednom pracovním kroku. Využijte ve svém projektu svorky desek plošných spojů se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in až na 2 úrovních připojení a výměnné svornice až na 3 úrovních připojení. Díky pojistce namontujete pouzdro nosné lišty rychle.
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra pro konektory s kontaktovou lištou, šířka: 22,6 mm, výška: 102 mm, hloubka: 60,15 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015)