Osazené desky plošných spojů a vhodnou technologii připojení můžete osadit a připájet v jednom pracovním kroku. Využijte ve svém projektu svorky desek plošných spojů se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in až na 2 úrovních připojení a výměnné svornice až na 3 úrovních připojení. Díky pojistce namontujete pouzdro nosné lišty rychle.
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: PSPT 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Barva otevírače pružiny: oranžová