Efektivita montáže přístroje závisí z velké části na použitém pouzdru. Pouzdra elektroniky řady ME-MAX dovolují jednoduchou vzájemnou aretaci jednotlivých dílů. Poloskořepinová pouzdra se navíc dají jednoduše rozšířit pomocí středních dílů – a tím vzniká modulárně rozšířitelná konstrukční řada.
Pouzdro na nosnou lištu, Kompletní pouzdro s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 17,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 113,65 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5