TT-SLKK 5-C 3N3-230AC
-
EMC filtr
2798792
Svornice s odrušovacím kondenzátorem mezi tělem svornice a nosnou lištou, samostatná přípojka PE, kapacita: 3,3 nF, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 69 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
Nákladová optimalizace díky individuálně přizpůsobeným vlastnostem produktu
Žádné ovlivňování užitečného signálu díky optimálně navržené dolní propusti