Zakončovací kryt - D-UKK 3/5 BK
2770228

Zakončovací kryt, délka: 56 mm, šířka: 2,5 mm, výška: 66,5 mm, barva: černá


Detaily výrobku




Typ produktu Koncový kryt

Barva černá
Materiálem PA

Šířka 2,5 mm
Výška 66,5 mm
Délka 56 mm

Objednací číslo 2770228
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Prodejní kód CL2
Kód výrobku CL2227
Strana katalogu Strana 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918067854
Hmotnost/kus (včetně obalu) 4,49 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,38 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27130890
ECLASS-9.0 27139202

ETIM

ETIM 8.0 EC002496

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.*09.B.00169

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami