Distanční deska - DP-UKK 3/5 BK
2770833

Distanční deska, pro vyrovnání přesazení pater, délka: 56 mm, šířka: 2,5 mm, výška: 25 mm, barva: černá


Detaily výrobku




Typ produktu Oddělovací deska

Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Barva černá
Materiálem PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Šířka 2,5 mm
Výška 25 mm
Délka 56 mm

Objednací číslo 2770833
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Prodejní kód BE1
Kód výrobku BE1Z1X
Strana katalogu Strana 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918068066
Hmotnost/kus (včetně obalu) 2,038 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,02 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami