PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Nožová rozpojovací svornice
1251104

Nožová rozpojovací svornice, pro přepěťovou ochranu CLIXTRAB, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty