CLT-20P/4-VF-230V-I-P
-
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu
1088567
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu přímo výměnný na 4 řadové svornice s integrovaným ukazatelem stavu na modulu pro jeden čtyřvodičový plovoucí signální obvod s vysokým jmenovitým proudem. Jmenovité napětí: 230 V střídavý proud
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snadná instalace díky řadovým svornicím push-in se zásuvnou přepěťovou ochranou
Maximální dostupnost systému díky výkonnému ochrannému obvodu s integrovanou ochranou proti přetížení
Rychlá a jednoduchá diagnostika prostřednictvím volitelné dálkové signalizace k začlenění do digitálních infrastruktur
Vytvořte ze tří dvě – pouze dvěma řadovými svornicemi chraňte dvě signální cesty o konstrukční šířce 10,3 mm
Bezpečně pro budoucnost – splňuje mezinárodní normy a směrnice, jako například speciální železniční DB RIL 819.0808