ILB BT ADIO MUX-OMNI - Rádiová sada
2884208

Sada Wireless MUX, 2 moduly vždy s 16 digitálními vstupy a výstupy a 2 analogovými vstupy a výstupy (0–20 mA, 0–10 V), anténní přípojka RSMA (zdířka), včetně všesměrové antény Omni s 1,5m kabelem

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rádiová diagnostika pomocí sloupcového grafu
Dosah 50 m ... 100 m v průmyslových halách s nesměrovými anténami a do 400 m ve volném prostoru se směrovými anténami
Rychlé vytvoření spojení a přenos signálu
Aktuální technologie Bluetooth 4.0
Plug&Play - uvedení do provozu bez konfigurace
Jednodušší už to být nemůže: Vybalit – připojit – zapnout!

Často kladené otázky


Splňují zařízení požadavky směrnice o rádiových zařízeních (RED) na kybernetickou bezpečnost?

Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci an... Zobrazit více

Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci ani zneužívat zdroje. Proto se tento požadavek na zařízení nevztahuje.
Článek 3.3, písm. e): Na zařízení se nevztahuje, protože nejsou zpracovávány žádné osobní údaje, a není tak dotčeno soukromí koncových uživatelů
Článek 3.3, písm. f): Nelze aplikovat, protože zařízení se nepoužívají k finančním transakcím

Zobrazit méně