RT 4-T-P/P - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
3000565

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, Upozornění: u neizolovaných kabelových ok je nutné nasadit prodloužení trasy BE-RT... (viz příslušenství)!, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, 1. Patro, typ připojení: Maticové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlé propojení kulatých kabelových ok díky odklápěcímu křídlu
Spolehlivé připojení: šrouby jsou zajištěny neztratitelně uspořádanými talířovými pružinami
Vyklápěcí křídla zakrývají kovové součásti vedoucí napětí včetně kabelových ok izolovaných v oblasti lisování bezpečně proti dotyku
Vysoké síly pro vytažení vodiče a kontaktní síla pro dlouhou životnost
Možnost prostorově úsporného připojení více vodičů
Plná flexibilita díky jednotnému příslušenství CLIPLINE complete pro propojky, popisování a testování
Připojení vodiče se zajištěním proti vibracím