AI 0,5 - 8 OG
-
Dutinka vodiče
3201123
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 8 mm, délka pouzdra: 14 mm, barva: oranžová
Detaily výrobku
| Typ produktu | Koncová dutinka žíly |
| Třída vodiče | ohebné vodiče, třída 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Vlastnost produktu | Certifikace UL |
| Vyrobeno z měkké elektrolytické mědi s galvanickým pocínováním | |
| Rozměrově odpovídají požadavkům DIN 46228-4 a UL 486F | |
| Plastový límec z polypropylenu | |
| Bezhalogenový | |
| Dlouhodobá/krátkodobá teplota: +105 °C/+120 °C |
| Připojení vodiče | |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG max. | 20 |
| Délka odizolování | 11 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Délka pouzdra | 14 mm |
| Délka rozsah kontaktu | 8 mm |
| Délka odizolování maximální | 11 mm |
| Průměr pouzdra | 1,1 mm |
| Tloušťka stěny pouzdra | 0,15 mm |
| Tloušťka izolačního límce | 0,25 mm |
| Vnitřní rozměr izolační límec | 2,5 mm |
| Barva | oranžová (RAL 2003) |
| Materiálem | CU-DHP |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Povrstvení | galvanicky pocínované |
| Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
| Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
| Technické údaje | |
| Délka pouzdra | 14 mm |
| Okolní podmínky | |
| Trvalá teplota | 105 °C (-40 °C bez zatížení / 0 °C dynamické zatížení) |
| Krátkodobá teplota | 120 °C |
| Design podle normy | UL 486F-E, Sonderfarbe |
| Objednací číslo | 3201123 |
| Ks/bal. | 100 Kus |
| Minimální objednané množství | 100 Kus |
| Prodejní kód | BH3 |
| Kód výrobku | BH3411 |
| GTIN | 4017918094676 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,07 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,07 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Lisovací kleště 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Lisovací kleště 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Lisovací kleště 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Lisovací kleště 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Lisovací kleště 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Lisovací kleště 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Lisovací kleště 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Lisovací kleště 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Lisovací kleště 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Lisovací kleště 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Lisovací kleště 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Lisovací kleště 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Lisovací kleště 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Lisovací kleště 1202877
Vaše výhody
Koncovky vodiče s plastovým pouzdrem jsou z měkké, galvanicky pocínované elektrolytické mědi
Ty svými rozměry odpovídají DIN 46228-4: 1990-09
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno