SACC-M12MSB-3PL SH PB - Datový konektor
1424695

Datový konektor, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 3-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: B, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlá přípojka push-lock: Zapojení a odpojení vodičů bez použití nářadí – otevírá se kontaktní pákou
Intuitivní přípojka: Jednoduché přiřazení jednotlivých lanek díky barevnému a číselnému označení kontaktní páky
Integrovaná technologie push-in: Tuhé a předem opracované vodiče jednoduše propojíte přímým zasunutím
Spojení zabezpečené proti otřesům a vibracím: Osvědčená pružinová technika zaručuje pevné a bezpečné kontaktování
Bezpečné stínění: Spolehlivé 360° připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání