Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, PVC, černá RAL 9005, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 1,5 m
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |