Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Připojovací kabel, 4-pólový, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), pro dvojitý adaptér konektoru ventilu
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Konektory ventilu |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 4 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A |
Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
PUR bezhalogenový černý PUR | |
Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 4x 0,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý3, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | min. 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 25 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 50 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
Odolnost vůči plameni | dle DIN VDE 0482 |
podle EN 50265-2-1 | |
Jiná odolnost | maximálně odolné proti oleji |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC černý [PVC] | |
UL AWM Style | 2464 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC černý [PVC] |
PVC černý PVC | |
Stavba vodiče signálního vedení | 16x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 4x 0,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý3, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Odolnost vůči plameni | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Odolnost vůči olejům | maximálně odolná proti oleji |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR/PVC 0,75 mm² černý [116] | |
Hmotnost vedení | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR/PVC 0,75 mm² černý [116] |
PUR/PVC 0,75 mm² černý 116 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 24x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 4x 0,75 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,7 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,30 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý3, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | 26 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 63 mm |
Odolnost vůči plameni | dle DIN VDE 0482 |
podle EN 50265-2-1 | |
podle UL FT-2 | |
Teplota prostředí (provoz) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
PVC 0,75 mm² černý [534] | |
UL AWM Style | 2464 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC 0,75 mm² černý [534] |
PVC 0,75 mm² černý 534 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 24x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 4x 0,75 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,7 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 5,70 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý3, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | 26 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | min. 20 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 29 mm |
Odolnost vůči plameni | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
podle UL VW1 | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1406704 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CBA |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |