STI 4 - Instalační svorka
3031953

Instalační svorka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 32 A, Pružinová svorka, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní se všemi instalačními svornicemi Phoenix Contact
Každou svorku lze jednoznačně popsat a je dobře rozpoznatelná v každé montážní poloze
Kompaktní provedení přizpůsobené instalačnímu rozvaděči