INJ 1110-T - Injektor
2703010

Power-over-Ethernet injektor, 60 W, svě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, rozšířený rozsah teplot -40 °C ... 75 °C, galvanické oddělení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C
Rozšířený rozsah napájecího napětí 18 V DC ... 57 V DC, redundantní
Galvanické oddělení vnitřního síťového zdroje pro ochranu před zkratem na straně PoE
10/100/1 000 MBit/s