Modulární 3fázový hybridní spouštěč motoru s reverzní funkcí a proudovým dohledem nabízí následující funkce: - Chod vpravo - Chod vlevo - Ochrana motoru proti přetížení Při použití adaptéru T-BUS (objednací číslo: 2203861) budou k dispozici další výhody: – Napájení přes konektor sběrnice na nosnou lištu také prostřednictvím systémového napájení (např. QUINT4-SYS....) nebo přes konektor desek plošných spojů IMC 1,5 / 5-ST-3,81, objednací číslo: 1857919 – Volitelný reléový modul (např. EM-2RSC/21AU-R/L-P, objednací číslo: 2908701) poskytuje další stavové informace Pomocí interního blokovacího zapojení a propojení zátěže je potřeba kabeláže snížené na minimum.
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P
-
Hybridní spouštěč motoru
2908693
Hybridní spouštěč motoru jako alternativa klasického zapojení reverzačního stykače. Reverzuje 3~ AC motory do 9 A a poskytuje ochranu motoru. Možnost napájení a rozšíření o relé přes konektor sběrnice na nosnou lištu.
Detaily výrobku
Typ produktu | Hybridní spouštěč motoru |
Produktová řada | CONTACTRON |
Provozní režim | 100 % ED |
Počet fází | 3 |
Typ startéru motoru | Reverzační startér |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 7 W |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon | 7 W |
Minimální ztrátový výkon | 0,88 W |
Typ koordinace | 1 |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
Rozsah řídicího napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý napájecí proud IS | 60 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Ochrana proti přepólování; Paralelní dioda k ochraně proti přepólování | |
Izolační vlastnosti | |
Izolační pevnost | 550 V |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
Rychlé odpojení | |
Práh odezvy | > 60 A |
Doba odezvy | < 0,5 s |
Řízení | |
Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý ovládací proud IC | 7 mA |
Práh sepnutí | 9,6 V (Signál „0“) |
19,2 V (Signál „1“) | |
Typická doba odpojení | < 30 ms |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
AC výstup | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
Rozsah provozního napětí | 42 V AC ... 550 V AC |
Jmenovitý provozní proud Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
Rozsah zatěžovacího proudu | 1,5 A ... 9 A |
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 | Class 10 (≤ 3 A) |
Class 10A (> 3 A) | |
Doba chladnutí | 20 min (pro auto-reset) |
Svodový proud | 0 mA |
Výstup zpětného hlášení | |
Poznámka | Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
Řídicí obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Indikátor chyb | červená LED |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 107 mm |
Hloubka | 114 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Schválení UL | |
Certifikát | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
UL údaje | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 7,6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
2 hp (230 V AC) | |
2 hp (240 V AC) | |
5 hp (480 V AC) | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu |
Montážní poloha | svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole) |
Objednací číslo | 2908693 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK7 |
Kód výrobku | DK7484 |
GTIN | 4055626406671 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 318,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 318,3 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4c37a364-d915-4053-ab69-617301d44143 |
Kompatibilní produkty
-
-
BRIDGE- 3 - Propojka 2900747
-
BRIDGE- 4 - Propojka 2900748
-
BRIDGE- 5 - Propojka 2900749
-
BRIDGE- 6 - Propojka 2900750
-
BRIDGE- 7 - Propojka 2900751
-
BRIDGE- 8 - Propojka 2900752
-
BRIDGE- 9 - Propojka 2900753
-
BRIDGE-10 - Propojka 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Propojka 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Propojka 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Propojka 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Propojka 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Propojka 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Propojka 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Propojka 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Propojka 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Propojka 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Propojka 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Propojka 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Propojka 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Propojka 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Propojka 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Propojka 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Propojka 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Propojka 2909899
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Rozšiřující modul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Rozšiřující modul 2909573
-
ELR-TBUS-22,5-P - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2908702
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Bezpečnostní relé 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Bezpečnostní relé 1009832
-
PSR-TBUS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2890425
-
PSR-TBUS - 1PCS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1326060
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Konektor desky plošných spojů 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Konektory desek plošných spojů 1857919
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno