EM-2RSC/21AU-R/L-P
-
Rozšiřující modul
2908701
Reléový rozšiřující modul pro hybridní spouštěče motoru ELR-…-P, zpětné hlášení chodu vpravo a vlevo v případě přítomnosti řídicího signálu, šroubové připojení, konektor sběrnice na nosnou lištu je součástí dodávky.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Typ produktu | Rozšiřující modul |
Produktová řada | CONTACTRON |
Stav údržby dat | |
Revize výrobku | 02 |
Izolační vlastnosti | |
Izolační pevnost | 250 V |
Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
Stupeň znečištění | 2 |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Jmenovité provozní napětí Ue | 24 V DC |
230 V AC | |
Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V, DC13) |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odstranění izolace | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Systém INTERFACE | |
Typ připojení | Přípojka lištové sběrnice |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 5 |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 106,6 mm |
Hloubka | 113,7 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Schválení UL | |
Certifikát | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
UL údaje | |
Category code | NLDX / NRNT |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) |
Objednací číslo | 2908701 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CK7 |
Kód výrobku | CK7485 |
Strana katalogu | Strana 26 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626323183 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 164,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 129,1 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27371601 |
ECLASS 12.0 | 27371601 |
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9d4334fb-310f-44a7-9c6c-7a884dcb7077 |
Kompatibilní produkty
-
ELR-TBUS-22,5-P - Přípojka lištové sběrnice 2203861
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 - Hybridní spouštěč motoru 1160740
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2908693
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2908694
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2908695
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2908696
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2908697
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2908698
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2908699
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2908700
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2909554
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2909555
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2909556
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2909557
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2909560
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2909561
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2909562
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2909563
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2909568
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2909569
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2909570
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno