PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Bezpečnostní relé
1009832
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 2 povolovací trasy, 1 výstup hlášení, rozhraní TBUS, US = 24 V DC, zásuvná svornice Push in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Magnetický spínač | |
| Zprostředkovač | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | 30 ms (manuální, dohlížený start) |
| 200 ms (automatické spuštění) | |
| Typická doba odezvy při Us | 200 ms (při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | 25 ms (při ovládání přes senzorové obvody) |
| 60 ms (při ovládání přes A1) | |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | < 500 ms |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 16,6 W (při US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % (externě zajistit) |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 75 mA |
| Příkon na US | typ. 1,8 W |
| Zapínací proud | < 4 A (Δt = 3 ms při Us) |
| Doba filtrování | 20 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supresorová dioda |
| Digitální: Obvod snímačů (S10, S12, S13, S22) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| Počet vstupů | 4 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Zapínací proud | < 40 mA (typ. při US na S10) |
| < 300 mA (typ. při US na S12, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (typ. při US na S13) | |
| > -300 mA (typ. při US na S22, Δt = 150 ms) | |
| Doba filtrování | 2 ms (na S10, S12, S13; šířka nízkých testovacích impulzů) |
| 1 s (na S10, S12, S13; četnost nízkých testovacích impulzů) | |
| Nejsou povoleny světlé zkušební impulzy / vysoké zkušební impulzy. | |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | 40 mA (typ. při US na S10) |
| 45 mA (typ. při US na S12) | |
| 3 mA (typ. při US na S13) | |
| -35 mA (typ. při US na S22, Δt = 150 ms) | |
| Digitální: Spouštěcí obvod (Y1, S34, S35) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Zapínací proud | < 60 mA (typ. při US na Y1, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (typ. při US na S34, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (typ. při US na S35, Δt = 25 ms) | |
| Doba filtrování | Nejsou povoleny tmavé zkušební impulzy / nízké zkušební impulzy. Nejsou povoleny světlé zkušební impulzy / vysoké zkušební impulzy. |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | typ. 10 mA (typ. při US na Y1) |
| typ. 34 µA (typ. při US na S35) | |
| Relé: Povolovací trasa proudu (13/14, 23/24) | |
| Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty |
| po 2 spínacích kontaktech v sérii, nezpožděné, beznapěťové | |
| Počet výstupů | 2 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Dbejte zátěžové křivky) | |
| Spínací výkon | min. 100 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Hlášení: Y30 | |
| Popis výstupu | PNP |
| bez ohledu na bezpečnost | |
| Počet výstupů | 1 |
| Napětí | cca. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 1 ms při Us) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Ukazatel stavu | 4 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 117,5 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1009832 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 201,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 169,38 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
Kompatibilní produkty
-
PSR-TBUS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridní spouštěč motoru 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridní spouštěč motoru 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
1- a 2kanálové ovládání
2 povolovací cesty proudu, 1 digitální výstup hlášení
Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
Rozhraní TBUS pro připojení hybridních spouštěčů motorů CONTACTRON a napájecích zdrojů MINI POWER
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno