Modulární 3fázový hybridní spouštěč motoru s reverzní funkcí a proudovým dohledem nabízí následující funkce: - Chod vpravo - Chod vlevo - Ochrana motoru proti přetížení - Nouzové zastavení až do výkonové úrovně PLe (certifikováno TÜV) Při použití adaptéru T-BUS (objednací číslo: 2203861) budou k dispozici další výhody: - Vypnutí signálu Enable při nouzovém zastavení také přes konektor sběrnice na nosnou lištu, např. přes bezpečnostní relé (PSR MC38...) – Napájení přes konektor sběrnice na nosnou lištu také prostřednictvím systémového napájení (např. QUINT4-SYS....) nebo přes konektor desek plošných spojů IMC 1,5 / 5-ST-3,81, objednací číslo: 1857919 – Volitelný reléový modul (např. EM-2RSC/21AU-R/L-P, objednací číslo: 2908701) poskytuje další stavové informace Pomocí interního blokovacího zapojení a propojení zátěže je potřeba kabeláže snížené na minimum.
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P
-
Hybridní spouštěč motoru
2909569
Hybridní spouštěč motoru jako alternativa klasického zapojení reverzačního stykače. Reverzuje 3~ AC motory do 3 A, poskytuje ochranu motoru a nouzové zastavení do SIL 3 / PL e. Možnost skupinového vypnutí, napájení a rozšíření o relé pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Hybridní spouštěč motoru |
Produktová řada | CONTACTRON |
Provozní režim | 100 % ED |
Počet fází | 3 |
Typ startéru motoru | Reverzační startér |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon | 4,1 W |
Minimální ztrátový výkon | 0,88 W |
Typ koordinace | 1 |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
Rozsah řídicího napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý napájecí proud IS | 60 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Ochrana proti přepólování | |
Izolační vlastnosti | |
Izolační pevnost | 550 V |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
Rychlé odpojení | |
Práh odezvy | > 33 A |
Doba odezvy | < 0,5 s |
Řízení | |
Název vstupu | Vstup řízení vpravo / vlevo a vstup Enable |
Poznámka | Vstup Enable je kompatibilní se signály s tmavým klíčováním (polovodičové výstupní signály s testovacím impulsem o délce max. 3 ms), Impulsy se světlým klíčováním o délce max. 4 ms jsou tolerovány, aniž by byla narušena bezpečnostní funkce. |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý ovládací proud IC | 7 mA |
Práh sepnutí | 9,6 V (Signál „0“) |
19,2 V (Signál „1“) | |
Hladina sepnutí | < 5 V DC (pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ) |
Typická doba odpojení | < 30 ms |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
AC výstup | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
Rozsah provozního napětí | 42 V AC ... 550 V AC |
Jmenovitý provozní proud Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
Rozsah zatěžovacího proudu | 180 mA ... 3 A |
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 | Class 10 |
Doba chladnutí | 20 min (pro auto-reset) |
Svodový proud | 0 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Varistor |
Výstup zpětného hlášení | |
Poznámka | Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
Řídicí obvod | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Indikátor chyb | červená LED |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 107,5 mm |
Hloubka | 114 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Schválení UL | |
Certifikát | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | ≤ 3 |
Upozornění | Bezpečné odpojení |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | 2 |
Upozornění | Ochrana motoru |
Performance Level (ISO 13849) | |
Označení | ≤ e |
Upozornění | Bezpečné odpojení |
Kategorie (ISO 13849) | |
Označení | ≤ 3 |
Upozornění | Bezpečné odpojení |
UL údaje | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
0,5 hp (230 V AC) | |
0,5 hp (240 V AC) | |
1,5 hp (480 V AC) | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN ISO 13849 | |
IEC 62061 | |
IEC 61508 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu |
Montážní poloha | svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole) |
Objednací číslo | 2909569 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK7 |
Kód výrobku | DK7472 |
Strana katalogu | Strana 27 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626426266 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 316,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 316,9 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EAC
ID schválení: RU*C-DE.*08.B.00520*Seznam UL
ID schválení: FILE E 172140cUL Listed
ID schválení: FILE E 172140cUL Listed
ID schválení: E228652Seznam UL
ID schválení: E228652Functional Safety
ID schválení: 968/FSP 1746.01/19VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40054426CCC
ID schválení: 2024010304672814EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 69202d16-a0c5-411e-b6c4-310fff68d5ae |
Kompatibilní produkty
-
BRIDGE-PT 1 - Propojka 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Propojka 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Propojka 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Propojka 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Propojka 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Propojka 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Propojka 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Propojka 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Propojka 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Propojka 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Propojka 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Propojka 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Propojka 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Propojka 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Propojka 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Propojka 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Propojka 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Propojka 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Rozšiřující modul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Rozšiřující modul 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Bezpečnostní relé 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Bezpečnostní relé 1009832
-
PSR-TBUS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Konektor desky plošných spojů 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Konektory desek plošných spojů 1857919
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno