BRIDGE-PT 6 - Propojka
2904494

Smyčkový můstek 3fázový pro 6 modulů řady CONTACTRON s přípojkou push-in a šířkou pouzdra 22,5 mm, délka přípojného vedení: 3 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přemostění 2 až 10 přístrojů s max. rozestupem modulů 22,5 mm
Výrazná úspora na kabeláži
Až 575 V AC / 3 x 25 A