BRIDGE- 7 - Propojka
2900751

Smyčkový můstek 3fázový pro 7 modulů řady CONTACTRON se šroubovým připojením a šířkou pouzdra 22,5 mm, délka přípojného vedení: 0,3 m, s koncovkami vodičů.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vhodné pouze pro konstrukční řady CONTACTRON se šroubovým připojením ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Přemostění 2 až 10 přístrojů s max. rozestupem modulů 22,5 mm
Výrazná úspora na kabeláži
Až 575 V AC / 3 x 25 A