BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Propojka
2909899

Smyčkový můstek 3fázový pro 4 moduly řady CONTACTRON se šroubovým připojením a šířkou pouzdra 22,5 mm, délka vedení mezi moduly: 0,3 m, přípojné vedení: 2 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přemostění 2 až 10 přístrojů s max. rozestupem modulů 22,5 mm
Přemostění 2 až 10 přístrojů s max. rozestupem modulů 22,5 mm
Až 575 V AC / 3 x 25 A