ME 45 OT-1MSTBO GN
-
Horní díl pouzdra
2709192
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra pro konektory s kontaktovou lištou, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Horní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | ME |
Produktová řada | ME 45.. |
Max. počet pólů | 10 (rozteč: 3,5 mm) |
8 (rozteč: 5 mm) | |
6 (rozteč: 7,25 mm) | |
Počet řad | 1 |
Provedení | Horní díl pouzdra pro konektory s kontaktovou lištou |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 45,2 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 45,85 mm |
Hloubka od spodní části opěrné plochy | 38,5 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Materiál pouzdra | PA |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 10 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 2 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Zasunutí |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Zajištění se spodním dílem pouzdra |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2709192 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHAAD |
Strana katalogu | Strana 671 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918878849 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 28,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 21,6 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Konektor desky plošných spojů 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Konektor desky plošných spojů 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Konektor desky plošných spojů 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Konektor desky plošných spojů 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Konektor desky plošných spojů 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Konektory desek plošných spojů 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Konektory desek plošných spojů 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Konektory desek plošných spojů 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Konektory desek plošných spojů 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Konektory desek plošných spojů 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Konektory desek plošných spojů 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Konektor desky plošných spojů 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Konektor desky plošných spojů 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Konektor desky plošných spojů 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Konektor desky plošných spojů 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Konektory desek plošných spojů 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Konektory desek plošných spojů 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Konektory desek plošných spojů 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Konektory desek plošných spojů 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Konektory desek plošných spojů 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Konektory desek plošných spojů 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Konektory desek plošných spojů 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Konektory desek plošných spojů 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Konektory desek plošných spojů 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - Konektory desek plošných spojů 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Konektory desek plošných spojů 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Konektory desek plošných spojů 2202104
-
ME 45 UT/FE1 BUS/10+2 GN - Spodní část krytu 2707440
-
ME 45 UT GN - Spodní část krytu 2909361
-
ME 45 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Spodní část krytu 2735577
-
ME 45 UT/FE BUS/ 5 GN - Spodní část krytu 2709765
-
ME 45 UT BUS/5 GN - Spodní část krytu 2853679
-
ME 45 UT BUS/10 GN - Spodní část krytu 2853682
-
ME 45 UTG/FE GN - Spodní část krytu 2909387
-
ME B-22,5 MSTBO GN - Záslepka 2907156
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071329
-
ME-SAS - Spona přípojky stínění 2853899
-
ME-SAS MINI - Spona přípojky stínění 2200456
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno