BC 107,6 OT U11 YE - Horní díl pouzdra
1163766

Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Horní díl pouzdra (U11) s větracími štěrbinami, Vestavná hloubka připojení: 11,1 mm, šířka: 107,6 mm, výška: 89,7 mm, hloubka: 54,85 mm, barva: žlutá (podobné RAL 1018)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880