Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Světlovodné vlákno
2202312

Vícevláknový optický kabel, pasivní, tuhý, Válcovitá hlava, vyzařovací plocha: planární, počet zobrazení: 3, (3 řady, 1 sloupec), rozteč: 5,08 mm, ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD): <12 kV, využitelné pro řadu pouzder BC (nutné zpracování pouzdra)

Detaily výrobku








Vaše výhody

Světlovody jsou optimálně přizpůsobeny pouzdru elektroniky.
Jednoduchá montáž na desce plošných spojů díky zalisovaným čepům
Pevnost ESD
Na přání možné zpracování pouzdra
Umožňuje jednoduché, optické ukazatele stavu a diagnostiky