BC 53,6 HS 90 AL
-
Chladič
1754315
Chladič pro série pouzder: BC, provedení: Chladič, materiál: Hliník, eloxované, řada výrobků: BC 53,6.., šířka: 46,9 mm, výška: 28,7 mm, Pro přišroubování součástí použijte výhradně šrouby uvedené v příslušenství.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Jakou podporu nabízí společnost Phoenix Contact v oblasti teplotního managementu?
Společnost Phoenix Contact Vás podporuje katalogovými hodnotami, online simulacemi, osobním poradenstvím včetně simulačních služeb a (individuálně přizpůsobenými) chladiči.
Jak se komponenty různých výšek a velikostí optimálně připojí k chladiči?
Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.... Zobrazit více
Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.
Zobrazit méněJaký vliv má zahřívání na spolehlivost zařízení?
Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.... Zobrazit více
Největší vliv na spolehlivost a životnost Vašeho zařízení má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se míra poruchovosti zdvojnásobuje.
Zobrazit méněJaké faktory ovlivňují teplotu v pouzdře?
Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.... Zobrazit více
Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.
Zobrazit méněJaké informace poskytují diagramy ztrát výkonu?
Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplo... Zobrazit více
Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Zobrazené případy se liší jednak celoplošným zahříváním a zahříváním hotspotu o rozměrech 20 x 20 mm a jednak deskou plošných spojů namontovanou v pouzdře a deskou bez pouzdra.
Zobrazit méněJak chladiče pomáhají odvádět vznikající teplo?
Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využív... Zobrazit více
Integrované chladiče od společnosti Phoenix Contact odvádějí teplo tepelným vedením z hotspotu prostřednictvím tepelně vodivého materiálu (TIM). Chladič toto teplo odevzdává do okolí ve formě sálavé energie a konvekcí mezi lamelami. Při tom se využívá komínového efektu, kdy ohřátý vzduch stoupá vzhůru a táhne s sebou studený vzduch.
Zobrazit méněJaké jsou další možnosti tepelné optimalizace?
V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.... Zobrazit více
V mnoha případech stačí změnit uspořádání hotspotů nebo vytvořit větrací štěrbiny. Simulace tepelných podmínek poskytuje informace o tom, která možnost je nejvhodnější.
Zobrazit méně