cULus osvědčení
ID schválení: E118976-20090923| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: černá, jmenovitý proud: 3 A (Součtový proud max. 25 A), jmenovité napětí (III/2): 30 V, počet pólů: 16, řada výrobků: BC 107,6.., rozteč: 2,54 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||