cULus osvědčení
ID schválení: E118976-20090923Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Napájecí zástrčka pro konektor sběrnice na nosnou lištu s 16 volnými konci vodiče 0,25 mm2, délka 500 mm, kolíkové kontakty
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |