cULus osvědčení
ID schválení: E118976-20090923| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Napájecí zástrčka pro konektor sběrnice na nosnou lištu s 16 volnými konci vodiče 0,25 mm2, délka 500 mm, dutinkové kontakty
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||