BC 107,6 DKL S KMGY
-
Víko pouzdra
2200046
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Otočné víko, zaplombovatelné, šířka: 107,6 mm, výška: 45 mm, hloubka: 8 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Typ produktu | Kryt |
Druh pouzdra | Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880 |
Řada pouzder | BC |
Produktová řada | BC 107,6.. |
Počet (Připojovací otvory) | 0 |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Šířka | 107,6 mm |
Výška | 45 mm |
Hloubka | 8 mm |
Dělicí jednotka | 6 HM |
Barva (Kryt pouzdra) | světle šedá (RAL 7035) |
Materiálem | PC |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
Způsob montáže | výkyvné a plombovatelné |
Způsob balení | Balení v kartonu |
Objednací číslo | 2200046 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHBAB |
GTIN | 4046356498562 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 14,14 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 11,5 g |
Číslo celní sazby | 84879090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Horní díl pouzdra 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Horní díl pouzdra 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Horní díl pouzdra 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Horní díl pouzdra 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Horní díl pouzdra 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Horní díl pouzdra 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Horní díl pouzdra 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Horní díl pouzdra 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Horní díl pouzdra 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Horní díl pouzdra 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Horní díl pouzdra 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Horní díl pouzdra 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Horní díl pouzdra 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Horní díl pouzdra 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Horní díl pouzdra 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Horní díl pouzdra 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Horní díl pouzdra 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Horní díl pouzdra 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Horní díl pouzdra 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Horní díl pouzdra 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Horní díl pouzdra 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Horní díl pouzdra 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Horní díl pouzdra 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Horní díl pouzdra 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Horní díl pouzdra 2896089
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202312
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Spodní část krytu 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Spodní část krytu 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Spodní část krytu 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Spodní část krytu 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Spodní část krytu 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Spodní část krytu 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Ochranné víko 1252176
-
HBUS-B SET BK - Ochranné víko 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Lišta s trny 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Lišta s trny 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Lišta s trny 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Lišta s trny 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Zámek patky 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Fóliová klávesnice 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Fóliová klávesnice 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Chladič 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Chladič 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Chladič 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Chladič 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Chladič 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Sada šroubů 1756991
Vaše výhody
Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno