BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Spodní část krytu
1749649
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Spodní díl pouzdra bez zámku patky, šířka: 107,6 mm, výška: 89,7 mm, hloubka: 48,9 mm, barva: šedá (podobné RAL 7042), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 16
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
| Druh pouzdra | Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880 |
| Typ pouzdra | Modulární instalační pouzdro do budov |
| Řada pouzder | BC |
| Produktová řada | BC 107,6.. |
| Max. počet pólů | 0) |
| Větrací otvor k dispozici | ne |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 107,6 mm |
| Výška | 89,7 mm |
| Hloubka | 48,9 mm |
| Dělicí jednotka | 6 HM |
| Design desky plošných spojů | |
| Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Barva (Spodní díl pouzdra) | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem Spodní díl pouzdra | PC |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| CTI dle IEC 60112 | < 400 |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Mechanická pevnost / padací buben | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Výška zdvihu | 50 cm |
| Frekvence | 50 |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 15g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Specifikace zkoušky | VDMA 24364:2018-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Výsledek krytí IP kód | IP20 |
| Okolní podmínky | |
| Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
| Počet slotů desky plošných spojů | 9 |
| Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
| Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu / montáž na stěnu |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Typ přebalení | Lepenka |
| Objednací číslo | 1749649 |
| Ks/bal. | 80 Kus |
| Minimální objednané množství | 80 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 40,3 g |
| Číslo celní sazby | 84879090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Horní díl pouzdra 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Horní díl pouzdra 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Horní díl pouzdra 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Horní díl pouzdra 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Horní díl pouzdra 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Horní díl pouzdra 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Horní díl pouzdra 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Horní díl pouzdra 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Horní díl pouzdra 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Horní díl pouzdra 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Horní díl pouzdra 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Horní díl pouzdra 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Horní díl pouzdra 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Horní díl pouzdra 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Horní díl pouzdra 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Horní díl pouzdra 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Horní díl pouzdra 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Horní díl pouzdra 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Horní díl pouzdra 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Horní díl pouzdra 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Horní díl pouzdra 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Horní díl pouzdra 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Horní díl pouzdra 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Horní díl pouzdra 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Kryt pouzdra s dotykovým displejem 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Kryt pouzdra s dotykovým displejem 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Kryt pouzdra s dotykovým displejem 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Kryt pouzdra s dotykovým displejem 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Kryt pouzdra s dotykovým displejem 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Víko pouzdra 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Víko pouzdra 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Víko pouzdra 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Víko pouzdra 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Ochranné víko 1252176
-
HBUS-B SET BK - Ochranné víko 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Lišta s trny 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Lišta s trny 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Lišta s trny 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Zámek patky 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Fóliová klávesnice 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Fóliová klávesnice 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Chladič 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Chladič 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Chladič 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Chladič 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Chladič 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Sada šroubů 1756991
Vaše výhody
Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno