BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Kryt pouzdra s dotykovým displejem
1684628

Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Zacvakávací kryt (neoddělitelný), integrovaný kapacitní dotykový displej 2,4", rozlišení: 320 x 240 Pixel, rozhraní: 4-wire SPI, šířka: 107,6 mm, výška: 45 mm, hloubka: 13,5 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Rychlý vývoj přístroje díky integrovanýmu 2,4" dotykovému displeji
Vhodné pro různé požadavky přístrojů díky variantám pouzder s fóliovou klávesnicí nebo bez ní
Jednotný design pouzder, klávesnic a displejů
Maximální flexibilita díky variabilním kombinacím krytů a horních dílů pouzder
Individuální přizpůsobení fóliové klávesnice prostřednictvím konfigurace