Čtvrtá generace výkonných napájecích zdrojů QUINT POWER díky novým funkcím zajistí nejvyšší dostupnost systému. Prahy hlášení a charakteristiky mohou být individuálně přizpůsobeny přes rozhraní NFC.
Jedinečná SFB Technology a preventivní dohled funkce napájecího zdroje QUINT POWER zvyšují dostupnost vaší aplikace.
QUINT4-PS/1AC/48DC/20/...
-
Zdroj napájení
1197483
Varianta primárně taktovaného napájení QUINT POWER naprogramovaná podle zadání zákazníka k montáži na nosnou lištu, s volitelnou výstupní charakteristikou a technologií SFB (Selective Fuse Breaking), vstup: 1fázový, výstup: 48 V DC / 20 A
Detaily výrobku
Vstup řízení (konfigurovatelný) Rem | Výstupní výkon ZAP/VYP (SLEEP MODE) |
Standardní | Výstupní výkon ZAP (> 40 kΩ/24 V DC / otevřená propojka mezi REM a SGnd) |
AC provoz | |
Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Max. dielektrická pevnost | 300 V AC 60 s |
Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
230 V AC | |
Druh napájecího napětí | AC/DC |
Proudový ráz při zapínání | typ. 12 A (při 25 °C) |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 1 A2s |
Omezení proudového rázu při zapínání | 12 A (podle 1 ms) |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (podle EN 50163) | |
Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 27 ms (120 V AC) |
typ. 28 ms (230 V AC) | |
Příkon | 11,5 A (100 V AC) |
5,4 A (240 V AC) | |
Vstupní zabezpečení | 16 A (pomalá reakce, interní) |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 16 A ... 20 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
Provoz stejnosměrného proudu | |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 110 V DC ... 250 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Druh napájecího napětí | DC |
Příkon | 10,6 A (110 V DC) |
4,5 A (250 V DC) |
účinnost | typ. 95,2 % (120 V AC) |
typ. 96,2 % (230 V AC) | |
Jmenovité výstupní napětí | 48 V DC |
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (konstantní výkon) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 20 A |
Statický boost (Istat. boost) | 22,5 A |
Dynamický Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 105 A (15 ms) |
Magnetické rozpojení jističe | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
Snížení výkonu | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 60 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 60 V DC |
pravidelná odchylka | < 0,5 % (Statická změna zatížení 10 % ... 90 %) |
< 1 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Zbytkové vlnění | < 50 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Výstupní výkon | 960 W |
1080 W | |
1440 W | |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 4 W (120 V AC) |
< 4 W (230 V AC) | |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 50 W (120 V AC) |
< 50 W (230 V AC) | |
Ztrátový výkon SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Crest faktor | typ. 1,5 (120 V AC) |
typ. 1,6 (230 V AC) | |
Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
Sériová schopnost přepínání | ano |
Signál | |
Signální zem SGnd | Referenční napětí pro Out1, Out2 a Rem |
Signál Out 1 (konfigurovatelné) | |
Digitální | 48 V DC 20 mA |
Standardní | 48 V DC 20 mA 24 V DC pro UOut > 0,9 x Usada |
Signál relé 13/14 (konfigurovatelné) | |
Standardní | uzavřený (UOut > 0,9 USet) |
Digitální | 48 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Vstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,25 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 4 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,25 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 4 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 10 |
Délka odizolování | 8 mm |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Výstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,5 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 16 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 16 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,5 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 16 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,5 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 16 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 20 |
Průřez vodiče AWG max. | 6 |
Délka odizolování | 10 mm |
Utahovací moment min. | 1,2 Nm |
Utahovací moment max | 1,5 Nm |
Signál | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 1 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,2 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 0,75 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,2 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Signalizační režimy | LED |
Plovou signální kontakt | |
Aktivní signální výstup Out1 (digitální, s možností konfigurace) | |
Aktivní signální výstup Out2 (digitální, analogový, s možností konfigurace) | |
Vzdálený kontakt | |
Signální zem SGnd | |
Signální výstup | |
POut | > 100 % (LED kontrolka svítí žlutě, výstupní výkon > 960 W) |
> 75 % (LED kontrolka svítí zeleně, výstupní výkon > 720 W) | |
> 50 % (LED kontrolka svítí zeleně, výstupní výkon > 480 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (LED kontrolka svítí zeleně) |
< 0,9 x USet (LED kontrolka bliká zeleně) |
Počet fází | 1 |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
2 kV AC (Kusová zkouška) | |
Izolační napětí výstup/PE | 0,5 kV DC (typová zkouška) |
0,5 kV DC (Kusová zkouška) | |
Izolační napětí vstup/PE | 2,5 kV AC (typová zkouška) |
2,4 kV AC (Kusová zkouška) | |
Spínací frekvence | 85,00 kHz ... 107,00 kHz (Stupeň pomocného měniče) |
45,00 kHz ... 200,00 kHz (Stupeň hlavního měniče) | |
50,00 kHz ... 500,00 kHz (Stupeň PFC) |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 934000 h (25 °C) |
> 555000 h (40 °C) | |
> 249000 h (60 °C) | |
Nařízení o ochraně životního prostředí | Směrnice RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 20 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 394000 h |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 20 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 452000 h |
Dodatečný text | 230 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 40 A |
Teplota | 25 °C |
Čas | 320000 h |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 40 A |
Teplota | 25 °C |
Čas | 422000 h |
Dodatečný text | 230 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 40 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 113000 h |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 40 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 149000 h |
Dodatečný text | 230 V AC |
Šířka | 120 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 140 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 5 mm / 5 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Ochranné lakování | ne |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Materiál pouzdra | Kov |
Provedení krytu | Nerezová ocel X6Cr17 |
Provedení bočních dílů | hliník |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu) |
Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 11 ms, 15 g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | 5 Hz – 100 Hz hledání rezonance 0,7 g, 90 min., frekvence rezonance 0,7 g, 90 min. (podle certifikace DNV GL třídy A) |
Aplikace pro železnici | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Odpovídá výstupnímu napětí UOut |
Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy | EN 61000-3-2 |
Norma - Elektrická bezpečnost | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Norma - bezpečné malé napětí | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Norma - bezpečné oddělení | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norma – bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení | IEC 61010-1 |
Norma - bezpečnost transformátorů | EN 61558-2-16 |
Atest - požadavek polovodičového průmyslu vzhledem k výpadkům napětí sítě | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Kategorie přepětí | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
atest lodního stavitelství | DNV GL |
SIQ | Konstrukce zkontrolována (schválený typ) |
Schválení UL | UL Listed UL 508 |
Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 třída I, divize 2, skupiny A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu elektrárny | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | Doplňková základní norma EN 61000-6-5 (odolnost rozvodny proti rušení), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování vedené sítí DNV GL | |
DNV | Třída A |
Dodatečný text | Oblast rozvodu energie |
Rušivé vyzařování DNV GL | |
DNV | Třída B |
Dodatečný text | Oblast propojky a desky |
Limit oscilujícího proudu | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (třída A) | |
Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Vzdušné výboje | 15 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 20 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Výstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Signál | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | typ. 3 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
typ. 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Signál | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup/signál | asymetricky |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
Frekvence | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Síla testovacího pole | 100 A/m |
Dodatečný text | 60 s |
Poznámka | kritérium A |
Frekvence | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
Síla testovacího pole | 1 kA/m |
Dodatečný text | 3 s |
Frekvence | 0 Hz |
Síla testovacího pole | 300 A/m |
Dodatečný text | DC, 60 s |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Napětí | 230 V AC |
Frekvence | 50 Hz |
Pokles napětí | 70 % |
Počet cyklů | 0,5/1/25/30 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | Kritérium A: 0,5/1/25/30 cyklů |
Pokles napětí | 40 % |
Počet cyklů | 5/10/50 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 0 % |
Počet cyklů | 0,5/1/5/50/250 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | Kritérium A: 0,5/1 cyklus Kritérium B: 5/50/250 cyklů |
Magnetické pole ve tvaru impulzu | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-9 |
Síla testovacího pole | 1000 A/m |
Poznámka | kritérium A |
Tlumené sinusové kmitání (ring wave) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-12 |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Poznámka | kritérium A |
Asymetrické poruchové veličiny vedené v síti | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-16 |
Testovací úroveň 1 | 15 Hz 150 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 30 V 3 V |
Testovací úroveň 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 3 V |
Testovací úroveň 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 3 V 30 V |
Testovací úroveň 4 | 15 kHz 150 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 30 V |
Testovací úroveň 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 30 V (stále) |
Testovací úroveň 6 | 150 Hz 180 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 30 V (stále) |
Testovací úroveň 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 300 V (1 s) |
Poznámka | kritérium A |
Tlumeně kmitající vlna | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-18 |
Vstup, výstup (testovací úroveň 1) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
Napětí | 1 kV |
Vstup, výstup (testovací úroveň 2) | 10 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Napětí | 1 kV |
Vstup, výstup (testovací úroveň 3) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Napětí | 2,5 kV |
Signály (testovací úroveň 1) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
Napětí | 1 kV |
Signály (testovací úroveň 2) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Napětí | 2,5 kV |
Poznámka | kritérium A |
Tlumeně kmitající magnetické pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-10 |
Síla testovacího pole | 110 A/m |
Testovací úroveň 1 | 100 kHz |
Síla testovacího pole | 110 A/m |
Testovací úroveň 2 | 1 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
Objednací číslo | 1197483 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CMP |
Kód výrobku | CMPI14 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 900 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 900 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
UWA 182/52 - Montážní adaptér 2938235
-
UWA 130 - Montážní adaptér 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montážní adaptér 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programovací adaptér 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Svodič přepětí typu 3 2907919
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Svodič přepětí typu 3 2907916
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Svodič přepětí typu 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Svodič přepětí typu 3 2907925
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905744
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno