Montážní adaptér - QUINT-PS-ADAPTERS7/1
2938196

Montážní adaptér pro QUINT-PS... Napájecí zdroj na lištu S7-300


Detaily výrobku




Typ produktu Montážní adaptér

Šířka 74 mm
Výška 130 mm
Hloubka 11 mm

Materiál pouzdra Hliník

Způsob montáže Nosná lišta, 48 mm

Objednací číslo 2938196
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód CMP
Kód výrobku CMPQZ9
Strana katalogu Strana 310 (C-4-2019)
GTIN 4017918902322
Hmotnost/kus (včetně obalu) 106,12 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 106,12 g
Číslo celní sazby 76169910
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27370419
ECLASS-10.0.1 27370419
ECLASS-11.0 27370419

ETIM

ETIM 8.0 EC001024

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID schválení: EAC-Zulassung

EAC

ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764