VIP-PA-PWR/36XOE/ 2,0M/1756
-
Čelní adaptér
2908860
Čelní adaptér VIP VARIOFACE, s osazeným stíněným kulatým kabelem pro ControlLogix® 1756 I/O, možnost připojení 1 × 36 jednotlivých vodičů
Detaily výrobku
Typ produktu | Čelní adaptér |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Max. přípustné provozní napětí | 250 V AC/DC |
Max. přípustný proud | 3 A (na jednotlivou žílu při 60 °C) |
4 A (na jednotlivou žílu při 40 °C) | |
Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Vhodná V/V karta | 1756-IB16D |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IF16 | |
1756-IF8 | |
1756-IF8I | |
1756-IRT8I | |
1756-OB16D | |
1756-OB16I | |
1756-OB32 | |
1756-HSC | |
1756-IA16I | |
1756-IA32 | |
1756-IB16IF | |
1756-IB16ISOE | |
1756-IF16H | |
1756-IF4FXOF2F | |
1756-IF8H | |
1756-IF8IH | |
1756-IH16I | |
1756-IH16ISOE | |
1756-IM16I | |
1756-IR12 | |
1756-IT16 | |
1756-IV32 | |
1756-LSC8XIB8I | |
1756-OA16I | |
1756-OB16IEF | |
1756-OB16IEFS | |
1756-OB16IS | |
1756-OB8EI | |
1756-OF8I | |
1756-OF8IH | |
1756-OH8I | |
1756-OV32E | |
1756-OW16I | |
1756-OX8I | |
1756-IF16IH |
Úroveň řízení | |
Typ připojení | Zásuvné připojení |
Poznámka | Zásuvný do 36pólových V/V konstrukčních skupin |
Úroveň pole | |
Typ připojení | Jednotlivé žíly |
Počet přípojek | 36 |
Počet pólů | 1 |
Poznámka | Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče |
Kabel | |
Délka | 2 m |
Počet pólů | 36 |
Stíněno | ano |
Typ vodiče | Osazený, stíněný kulatý kabel |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 36x 0,82 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,7 mm ±0,0254 |
Vnější průměr vedení | 15,88 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 109,5 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 156,2 mm |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
1X1.0 [PVC] | |
Typ vedení | 1X1.0 [PVC] |
provedení kabelu | Čelní adaptér s kabelem a 36 otevřenými konci vedení |
Barevný kód: Jednotlivá žíla | |
černá | Zástrčka ControlLogix (1) = () |
hnědá | Zástrčka ControlLogix (2) = () |
červená | Zástrčka ControlLogix (3) = () |
oranžová | Zástrčka ControlLogix (4) = () |
žlutá | Zástrčka ControlLogix (5) = () |
zelená | Zástrčka ControlLogix (6) = () |
modrá | Zástrčka ControlLogix (7) = () |
fialová | Zástrčka ControlLogix (8) = () |
šedá | Zástrčka ControlLogix (9) = () |
bílá | Zástrčka ControlLogix (10) = () |
bílá-černá | Zástrčka ControlLogix (11) = () |
bílá-hnědá | Zástrčka ControlLogix (12) = () |
bílá-červená | Zástrčka ControlLogix (13) = () |
bílá-oranžová | Zástrčka ControlLogix (14) = () |
bílá-žlutá | Zástrčka ControlLogix (15) = () |
bílá-zelená | Zástrčka ControlLogix (16) = () |
bílá-modrá | Zástrčka ControlLogix (17) = () |
bílá-fialová | Zástrčka ControlLogix (18) = () |
bílá-šedá | Zástrčka ControlLogix (19) = () |
hnědá-černá | Zástrčka ControlLogix (20) = () |
hnědá-červená | Zástrčka ControlLogix (21) = () |
hnědá-oranžová | Zástrčka ControlLogix (22) = () |
hnědá-žlutá | Zástrčka ControlLogix (23) = () |
hnědá-zelená | Zástrčka ControlLogix (24) = () |
hnědá-modrá | Zástrčka ControlLogix (25) = () |
hnědá-fialová | Zástrčka ControlLogix (26) = () |
hnědá-šedá | Zástrčka ControlLogix (27) = () |
hnědá-bílá | Zástrčka ControlLogix (28) = () |
zelená-černá | Zástrčka ControlLogix (29) = () |
zelená-hnědá | Zástrčka ControlLogix (30) = () |
zelená-červená | Zástrčka ControlLogix (31) = () |
zelená-oranžová | Zástrčka ControlLogix (32) = () |
zelená-modrá | Zástrčka ControlLogix (33) = () |
zelená-fialová | Zástrčka ControlLogix (34) = () |
zelená-šedá | Zástrčka ControlLogix (35) = () |
zelená-bílá | Zástrčka ControlLogix (36) = () |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (IP20) | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Výška | < 2000 m |
UL údaje | |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | < 95 % |
Normy/předpisy | UL 61010-2-201 |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2908860 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK232R |
GTIN | 4063151467883 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 096 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 096 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
KME - Nosiče značkovačů kabelů 0807083
-
UT 2,5 - Průchozí svornice 3044076
-
PT 1,5/S - Průchozí svornice 3208100
-
PT 2,5 - Průchozí svornice 3209510
-
ST 1,5 - Průchozí svornice 3031076
-
ST 2,5 - Průchozí svornice 3031212
-
QTC 1,5 - Průchozí svornice 3205019
-
QTC 2,5 - Průchozí svornice 3206416
-
UTTB 2,5 - Dvoupatrová svornice 3044636
-
PTTB 1,5/S - Dvoupatrová svornice 3208511
-
PTTB 2,5 - Dvoupatrová svornice 3210567
-
STTB 1,5 - Dvoupatrová svornice pružinová 3031157
-
STTB 2,5 - Dvoupatrová svornice pružinová 3031270
-
QTTCB 1,5 - Dvoupatrová svornice 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Průchozí svornice 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Průchozí svornice 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Průchozí svornice 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3206445
-
UT 2,5-MT - Nožová rozpojovací svornice 3046362
-
PT 2,5-MT - Nožová rozpojovací svornice 3210156
-
ST 2,5-MT - Nožová rozpojovací svornice 3036343
-
QTC 1,5-MT - Nožová rozpojovací svornice 3205103
-
QTC 2,5-MT - Nožová rozpojovací svornice 3206487
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Šroubovák 1212552
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809997
Vaše výhody
Jednotlivé moduly V/V jsou kvůli bezpečnému spojení na řídicí jednotce zamčené
Integrovaná páčka pomáhá při odstraňování karty I/O
Popisovací štítek lze připevnit
Propojení 1:1
Jednostranně otevřený konec
Označení jednotlivých vodičů: 1, 2, 3, 4, ...
Jednotlivé vodiče opatřené koncovkou vodiče
Připojení stínění: typ UL AWM, Style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), černý, délka 0,5 m
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno