QTC 1,5-MT - Nožová rozpojovací svornice
3205103

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 17,5 A, 1. Patro, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlé připojení vodiče díky odpadnutí přípravy vodiče
Velkoplošný, plynotěsný kontakt díky automatizovanému protínání izolace žíly
Pohodlné oddělení proudových obvodů díky implementovanému nožovému rozpojení
Vysoká kvalita kontaktu a zajištění proti vibracím díky použití kvalitního, pružicího materiálu kontaktu
Bezpečné propojení díky aretovací sklopné páčce