Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UTTB 2,5 - Dvoupatrová svornice
3044636

Dvoupatrová svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dvěma prostory pro funkční prvek na každém patře lze časově úsporně realizovat všechny úlohy rozvodu potenciálu
Pro dobrý přehled lze každou svorku velkoplošně popsat
S vertikálním můstkem FBS-PV UT lze volitelně spojit patra
Například lze pomocí překračujícího můstku vést za sebou dva oddělené potenciály
Testováno pro železniční aplikace