Bezpečnostní modul je vstupní modul z produktové řady Axioline F, k použití v systému SafetyBridge Technology V3. Bezpečnostní modul lze jako součást stanice Axioline F použít na libovolném místě v systému EtherCAT® , EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET nebo PROFIBUS. Modul má čtyři zabezpečené digitální vstupy při dvoukanálovém osazení nebo osm zabezpečených digitálních vstupů u jednokanálového osazení. V systému SafetyBridge Technology V3 můžete s tímto bezpečnostním modulem v závislosti na instalaci a parametrizaci dosáhnout následující bezpečnostní integrity:
– do SIL 3 podle normy EN 61508
– do SIL 3 podle normy EN IEC 62061
– do kat. 4/PL e podle normy EN ISO 13849-1
AXL F SSDI8/4 1F
-
Bezpečnostní modul
2702263
Axioline F, Digitální vstupní modul, Funkční bezpečnost, SafetyBridge Technology, Digitální vstupy: 4 (při dvoukanálovém obsazení), 8 (při jednokanálovém obsazení), 24 V DC, technologie připojení: 2-, 3-, 4-vodič, krytí: IP20
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
BSH
ID schválení: 840cULus Listed
ID schválení: E238705Functional Safety
ID schválení: 968/FSP 2449.00/22Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Hospodárná konstrukce systému, protože není potřebné bezpečnostní PLC a bezpečnostní systém polní sběrnice
Flexibilní použití díky kompatibilitě se všemi vazebními členy sběrnice z programu Axioline F
Kratší doby instalace díky rychlému propojení a jednoduché manipulaci
Jednoduchá konfigurace s bezplatným softwarem SAFECONF
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508