Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

QTCU 2,5-TWIN-PE - Topraklama klemensi
3050329

Topraklama klemensi, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, kesit alanı: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geçiş klemensleriyle aynı şekil ve genişlikte
İletişim sadece DIN ray üzerine oturtularak, mekanik ve elektrik hatasız yapılır
IEC60947-7-2 standardının tüm gereksinimleri karşılanır